Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 sept 2022. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 924.60 - Spoked handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Speichenhandrad fuer Lineareinheiten GN924.60-160-K14-R
ARTNR
GN924.60-160-K14-R
D1
160 mm
D2
Bore H7
14 mm
D3
36 mm
D4
30 mm
B
18 mm
H
14.5 mm
L1
20 mm
L2
~
39.5 mm
ZG
Ø Handle GN 798
24 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.5870 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES