Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 sept. 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 924.60 - Spoked handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Speichenhandrad fuer Lineareinheiten GN924.60-160-K14-R
ARTNR
GN924.60-160-K14-R
D1
160 mm
D2
Bore H7
14 mm
D3
36 mm
D4
30 mm
B
18 mm
H
14.5 mm
L1
20 mm
L2
~
39.5 mm
ZG
Ø Handle GN 798
24 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.5870 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES