Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 926 - Clamping levers with eccentrical cam with internal thread, Type B with fix contact plate
Bill of material
Exzenterspanner mit Stahl-Innengewinde GN926-63-M6-B
ARTNR
L1
mm
D1
Thread
ZS
Position
B
mm
D4
mm
H
Stroke at 90° lever movement
L4
Adjustable range
1.5 mm
L5
in clamping position
mm
T
useable thread length
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés