Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 926 - Clamping levers with eccentrical cam with internal thread, Type B with fix contact plate
Bill of material
Exzenterspanner mit Stahl-Innengewinde GN926-63-M6-B
ARTNR
L1
mm
D1
Thread
ZS
Position
B
mm
D4
mm
H
Stroke at 90° lever movement
L4
Adjustable range
1.5 mm
L5
in clamping position
mm
T
useable thread length
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型