Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 936 - Slam latches, Type SUL, lockable (different lock)
Bill of material
Fallenverschluss GN936-72-SUL-SW
ARTNR
L1
72 mm
B1
10.3 mm
B2
21 mm
B3
15 mm
D
6.5 mm
H1
33 mm
H2
24 mm
L2
104 mm
L3
45 mm
L4
40 mm
L5
14.5 mm
L6
12.5 mm
M1
56 mm
M2
23 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83016000
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)