Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.04.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN953.6 - Clamping plates for position indicators GN 953 / GN 9053 / GN 9153
Bill of material
Klemmplatte GN953.6-48-B14
ARTNR
B
48 mm
D1
+0.06/+0.02
D2
5.5 mm
L1
67 mm
L2
43.1 mm
L3
16 mm
L4
22 mm
M1
34 mm
M2
33.6 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen