Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 avr. 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN953.6 - Clamping plates for position indicators GN 953 / GN 9053 / GN 9153
Bill of material
Klemmplatte GN953.6-48-B14
ARTNR
B
48 mm
D1
+0.06/+0.02
D2
5.5 mm
L1
67 mm
L2
43.1 mm
L3
16 mm
L4
22 mm
M1
34 mm
M2
33.6 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES