Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 apr 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN953.6 - Clamping plates for position indicators GN 953 / GN 9053 / GN 9153
Bill of material
Klemmplatte GN953.6-48-B14
ARTNR
B
48 mm
D1
+0.06/+0.02
D2
5.5 mm
L1
67 mm
L2
43.1 mm
L3
16 mm
L4
22 mm
M1
34 mm
M2
33.6 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD