Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/04/01より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN953.6 - Clamping plates for position indicators GN 953 / GN 9053 / GN 9153
Bill of material
Klemmplatte GN953.6-48-B14
ARTNR
B
48 mm
D1
+0.06/+0.02
D2
5.5 mm
L1
67 mm
L2
43.1 mm
L3
16 mm
L4
22 mm
M1
34 mm
M2
33.6 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)