Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 953.7 - Clamping Plates for Position Indicators GN 953 / GN 953.2
Bill of material
Klemmplatte GN953.7-48-B14
ARTNR
B
48 mm
D1
F9
mm
D2
5.5 mm
L1
66.5 mm
L2
43 mm
L3
15 mm
L4
23.5 mm
L5
30 mm
M1
34 mm
M2
36 mm
M3
33.6 mm
M4
25 mm
M5
17 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели