Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 954.6 - Clamping plates for position indicators
Bill of material
Klemmplatte GN954.6-33-B10
ARTNR
B
33 mm
D1
+0.06/+0.02
D2
4.5 mm
L1
47 mm
L2
30.5 mm
L3
11 mm
L4
22 mm
M1
21 mm
M2
23.5 mm
SA
for position indicators
GN 954, GN 9054
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen