Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 954.6 - Clamping plates for position indicators
Bill of material
Klemmplatte GN954.6-33-B10
ARTNR
B
33 mm
D1
+0.06/+0.02
D2
4.5 mm
L1
47 mm
L2
30.5 mm
L3
11 mm
L4
22 mm
M1
21 mm
M2
23.5 mm
SA
for position indicators
GN 954, GN 9054
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)