Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 954.6 - Clamping plates for position indicators
Bill of material
Klemmplatte GN954.6-33-B10
ARTNR
B
33 mm
D1
+0.06/+0.02
D2
4.5 mm
L1
47 mm
L2
30.5 mm
L3
11 mm
L4
22 mm
M1
21 mm
M2
23.5 mm
SA
for position indicators
GN 954, GN 9054
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型