Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 954.7 - Clamping Plates for Position Indicators GN 954 / GN 954.2
Bill of material
Klemmplatte GN954.7-33-B10
ARTNR
B
33 mm
D1
F9
mm
D2
4.5 mm
L1
47 mm
L2
30.5 mm
L3
9.5 mm
L4
24.5 mm
L5
22 mm
M1
20 mm
M2
21 mm
M3
23.5 mm
M4
20 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD