Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 33
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
GOUJONS À SERTIR À LA PRESSE - Goujons á sertir à la presse V-FHL Pour les petites distances de bord
Nomenclature
Goujons á sertir à la presse V-FHL Pour les petites distances de bord 10465040008
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
Goujons á sertir à la presse V-FHL acier
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Acier galvanisé
SU
Finition de surface
verzinkt
EG
Fil
EMAT
Matériaux
Acier
EO
Surface
verzinkt
EL
Longueur (L) Valeur totale
EKB
minute Épaisseur de feuille de
1.0 mm
ELD
Obtenir la valeur totale de Dm
mm
EE
Tête Dm (E) Valeur totale
EGL
Longueur filetage (S)
mm
EARL
min. Distance entre le bord et le centre du trou
mm
EBHA
Fiche de la dureté du métal aluminium
33
EEA
Force de pression en acier inoxydable
kN
EAA
Exprimer la force Inox A4
N
EVA
Résistance à la torsion en acier inoxydable
Nm
EEHS
Force d'insertion HRB acier
54 kN
EES
Force de pression en acier
kN
EAS
Exprimer l'acier de force
N
EVS
Twist acier de résistance
Nm
EAZDA
Max Anziehdrehmoment Alu
EAZDS
Max Anziehdrehmoment Stahl
INFOPDF
Info
PDF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés