Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
Goujons á sertir à la presse lisse - Goujons á sertir à la presse lisse V-TPS
Nomenclature
Goujons á sertir à la presse V-FHLS Pour les petites distances de bord 10470040012
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
Boulons à sertir V-TPS acier inoxydable
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Inox Série 300
ZTN
Numéro des douanes
0
EAN
0
INFOPDF
Info
PDF
EG
Fil
G1
Gewinde hilfe
mm
EMAT
Matériaux
Inox Série 300
EL
Longueur (L) Valeur totale
EKB
minute Épaisseur de feuille de
1.00 mm
ELD
Obtenir la valeur totale de Dm
mm
EB
Diamètre du cylindre (B) Valeur totale
ED2
Phase d'insertion Dm (d2)
EE
Tête Dm (E) Valeur totale
EGL
Longueur sans filetage (S)
2.29
EARL
min. Distance entre le bord et le centre du trou
mm
EBHA
Dureté de la feuille HRB Alu
EEA
Force de pression en acier inoxydable
EAA
Exprimer la force Inox A4
EEHS
Force de pression HRB acier
EES
Force de pression en acier
EAS
Exprimer l'acier de force
KO
xxx
D
xxx
DB1
>>>
DB2
>>>
G
>>>
KB1
>>>
KB2
xxx
SL1
>>>
SL2
xxx
HK
xxx
DK
xxx
DM
xxx
SBK
xxx
ZBK
xxx
AD
xxx
AZ
xxx
SW
xxx
SLG
xxx
DIN
xxx
KGS
xxx
M
xxx
EO
xxx
ED
xxx
EF
xxx
EH
xxx
ET
xxx
EHEE
xxx
EEE
xxx
EAE
xxx
EVE
xxx
EBS
xxx