Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GP - 前端零件-V形状
明细表
GP-90-20
PN
型号
MAT
材质
MC尼龙(蓝色)
A
deg
WS
W选择
mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9.5 mm
L
mm
L1
mm
H1
9 mm
H2
15 mm
DD3
d3
6 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型