Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
GP-BG - Self lubricating flat Guide
Bill of material
GP-BG- 58x75x10
TYP
Type
GP-BG
A
Length
mm
C
Length
mm
D
Diameter
11 mm
D1
Diameter
17.5 mm
T
Length
7.4 mm
Y1
Length
mm
Y2
Length
mm
TIPO
Type
B
Length
mm
W1
Length
mm
W2
Length
mm
E
Length
mm
E1
Length
mm
F
Length
mm
F1
Length
mm
MATERIALE
Material
CuZn24Al6
DUREZZA
Hardness
> 180 HB
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей