Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GP - Embouts-En V
Nomenclature
GP-90-20
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
MC Nylon
A
deg
WS
Sélection W
mm
DD1
D1
5.5 mm
DD2
D2
9.5 mm
L
mm
L1
mm
H1
9 mm
H2
15 mm
DD3
d3
6 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés