Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GP - Parti punta - A V
Lista materiale
GP-90-20
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
Nylon MC
A
deg
WS
Selezione W
mm
DD1
D1
5.5 mm
DD2
D2
9.5 mm
L
mm
L1
mm
H1
9 mm
H2
15 mm
DD3
d3
6 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD