Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GP - Spitzenbereich - V-Form
Stückliste
GP-90-20
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
MC Nylon
A
deg
WS
W auswählen
mm
DD1
D1
5.5 mm
DD2
D2
9.5 mm
L
mm
L1
mm
H1
9 mm
H2
15 mm
DD3
d3
6 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen