Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GP - Tip Parts - V Shape
Bill of material
GP-90-20
PN
Part No.
MAT
Material
MC Nylon
A
deg
WS
W Selection
mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9.5 mm
L
mm
L1
mm
H1
9 mm
H2
15 mm
DD3
d3
6 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD