Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Grothaus
Description
GP200 - PE-Pendeltür mit Edelstahlband
Bill of material
GP200(2),1,3,2000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
PROJEKT
Projekt
BESTNR
Bestellnummer
GP200(2),1,3,2000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
LODDEST
LOD Destination
LOD
Level of detail
ME
Maßeinheit
WM
Wandart
WALL
Wandstärke <i>
AT
Befestigung
W
Clear Opening Width
H
Clear Opening Height
WW
Wandöffnungsbreite <i>
2020.00
WH
Wandöffnungshöhe <i>
2010.00
DGM
effektives Durchgangsmaß Breite <i>
1890.00
DGMH
effektives Durchgangsmaß Höhe <i>
2000.00
WV
Fenstervariante
WS
Window Size <i>
WF
Fensterrahmen
FP
Fingerschutz
FPF
Fingerschutz Farbe
RAL
Typ of RAL
FARBE
Farbe
OA
Öffnungswinkel
Opening Angle 2 x 90
L90
wahlweise mit oder ohne 90°-Arretierung
BUMPER
Protection options
RPF
Rammschutz PE Farbe
FSFR
Federrammschutz Farbe RAL
DU
Dichtung unten
DO
Dichtung oben
DB
Dichtung Bandseite
LST
Edelstahlschloss mit Profilzylinder
HTML
Web INFO
HTML