Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
gp2540_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
GP2540-9RG
PN
Part Number
GP2540-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 15/15VDC, 6.4/6.4A, Input 21.6-50.4VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
21.6-50.4 VDC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
6.4/6.4 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型