Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFA220 - Series
Bill of material
GPFA220- 0402AXXXA1SA(A=3.8,B=2.5)
CNSTYPECODE
Order code
GPFA220- 0402AXXXA1SA(A=3.8,B=2.5)
PIN
No.of Pins per Row
A
Dimension:A
mm
Введите значение для A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
B
Dimension:B
mm
Введите значение для B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
6.00 mm
L
Dimension:L
15.10 mm
L1
Dimension:L1
14.00 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей