카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPHA204-0302AXXXC1SA(B=3)
Greenconn
pitch2.54mm-series
GPHA204-Series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.54mm-series/gpha204/gpha204_asmtab.prj},{NB=GPHA204-0302AXXXC1SA(B=3)},{PIN=3},{B=3.00},{XX=02},{MATERIAL1=C},{MATERIAL2=S},{PACK=A},{PPATH=gpha204_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHA204 - Series
Bill of material
GPHA204-0302AXXXC1SA(B=3)
CNSTYPECODE
Order code
GPHA204-0302AXXXC1SA(B=3)
PIN
No.of Pins per Row
B
Dimension:B
mm
값 입력 B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
확인
XX
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
MATERIAL1
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
MATERIAL2
Contact Material
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
PACK
Packing Options
A=Box
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
A=Box
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
L
Dimension:L
15.24
mm
M
Dimension:M
5.08
mm
L1
Dimension:L1
12.94
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청