Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GPHCPN, GPHCPNS, GPHCPK - Dia28 Plate Type Caster
Bill of material
GPHCPN76-R
PN
Part Number
TYPE
Type
GPHCPN
TSMB
Type Selection of Main Body
D
mm
MATW
Wheel Material Material / color
H
mm
A
95 mm
C
79 mm
F1
75 mm
F2
45 mm
DD1
d1
8.6 mm
DD2
d2
9 mm
B
32 mm
RR
r
mm
EE
e
33 mm
TT
t
4 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей