Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GPHCPN, GPHCPNS, GPHCPK - Dia28 Plate Type Caster
明细表
GPHCPN76-R
PN
型号
TYPE
Type
GPHCPN
TSMB
选择主体型
D
mm
MATW
Wheel Material Material / color
H
mm
A
95 mm
C
79 mm
F1
75 mm
F2
45 mm
DD1
d1
8.6 mm
DD2
d2
9 mm
B
32 mm
RR
r
mm
EE
e
33 mm
TT
t
4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型