카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPHD207-0302BXXXC1SC(A=8,C1=1.27,C=2.43,D1=1.27,D=6.63)
Greenconn
pitch2.54mm-series
GPHD207-Series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.54mm-series/gphd207/gphd207_asmtab.prj},{NB=GPHD207-0302BXXXC1SC(A=8,C1=1.27,C=2.43,D1=1.27,D=6.63)},{PIN=3},{A=8.00},{C=2.43},{C1=1.27},{D=6.63},{D1=1.27},{X=B},{XX=02},{MATERIAL1=C},{MATERIAL2=S},{PACK=C},{PPATH=gphd207_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHD207 - Series
Bill of material
GPHD207-0302BXXXC1SC(A=8,C1=1.27,C=2.43,D1=1.27,D=6.63)
CNSTYPECODE
Order code
GPHD207-0302BXXXC1SC(A=8,C1=1.27,C=2.43,D1=1.27,D=6.63)
PIN
No.of Pins per Row
A
Dimension:A
mm
값 입력 A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
확인
C
Dimension:C
mm
값 입력 C
Dimension:C
mm
cm
inch
ft
확인
C1
Dimension:C1
mm
값 입력 C1
Dimension:C1
mm
cm
inch
ft
확인
D
Dimension:D
mm
값 입력 D
Dimension:D
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Dimension:D1
mm
값 입력 D1
Dimension:D1
mm
cm
inch
ft
확인
X
Post
B:Round post
A:No post
B:Round post
A:No post
XX
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
MATERIAL1
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
MATERIAL2
Contact Material
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
PACK
Packing Options
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
L
Dimension:L
7.62
mm
M
Dimension:M
5.08
mm
N
Dimension:N
2.54
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청