품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
GPPB-PF-1-02-EG-ST-SM-1N
Samtec
Cable Systems
RF Interconnects
Original Solutions
Ganged
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/cable_systems/rf_interconnects/original_solutions/ganged/gppb_asmtab.prj},{NB=GPPB-PF-1-02-EG-ST-SM-1N},{SERIES=GPPB},{TMT=-SM: Surface Mount},{GENDER=PF},{ROWS=1},{POS=02},{FINISH=-EG: 50 µ\" (1.27 µm) heavy Gold center contact, 10 µ\" (0.25 µm) Gold outer body},{ORT=-ST: Straight},{HP=1},{VP=N},{OPT=No Option},{PPATH=gppb_parts/gppb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
GPPB Series - GPPB Series - Magnum RF™ Ganged, Multi-Position SMPM Block
Bill of material
GPPB-PF-1-02-EG-ST-SM-1N
PN
Part No.
GPPB-PF-1-02-EG-ST-SM-1N
SERIES
Series
GPPB
TMT
Termination
-SM: Surface Mount
GENDER
Gender
-PF: Plug Full Detent
-PS: Plug Smooth Bore
-PC: Plug Cathers Mitt
-PF: Plug Full Detent
-PS: Plug Smooth Bore
-PC: Plug Cathers Mitt
ROWS
No of Rows
-1
Non standard option - Please contact SAMTEC: -2
-1
Non standard option - Please contact SAMTEC: -2
POS
Number of Positions (per Row)
-02
-04
-06
-08
-10
-02
-04
-06
-08
-10
FINISH
Finish
-EG: 50 µ" (1.27 µm) heavy Gold center contact, 10 µ" (0.25 µm) Gold outer body
ORT
Orientation
-ST: Straight
HP
Horizontal Pitch
-1: .140" Pitch
Non standard option - Please contact SAMTEC: -0: .328" Pitch
-1: .140" Pitch
Non standard option - Please contact SAMTEC: -0: .328" Pitch
VP
Vertical Pitch
Not Applicable
Not Applicable
OPT
Option
No Option
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청