Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 35
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
GR-..L - Straight reducing fittings
Bill of material
GR-22/08L 708.1024.724.20
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
SERIE
Serie
PN
Pressure nom.
bar
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
M1
Thread
M2
Thread
L1
Length
mm
L2
Length
mm
SW1
Width across flats
mm
SW2
Width across flats
mm
SW3
Width across flats
mm
E
Diameter
mm
KG
Weight
g/Pcs
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Parker
    GR EO - Straight reducer
    EXMAR
    KR-..L - Reducing taper standpipe fittings
    Conexa
    C-GR - Straight reducing couplings
    EXMAR
    KV-..L/S - Cross fittings, ISO 8434-1-KC
    EXMAR
    GEV-..LR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 3852-2, ISO 8434-1-SDSC-B
    EXMAR
    GV-..L/S - Straight fittings, ISO 8434-1-SC
    Parker
    EGE-NPT EO - Swivel connector
    EXMAR
    GSV-..L/S - Bulkhead fittings, ISO 8434-1-BHSC+LN
    EXMAR
    EMAS-..LR/SR - Adjustable manometer fittings, pre-assembled on standpipe side, sealing with metal seal-edge ring
    EXMAR
    TV-..L/S - T fittings, ISO 8434-1-TC
    Parker
    G EO - Union
    EXMAR
    MAV-..LR/SR - Manometer fittings, sealing with metal seal-edge ring
    EXMAR
    AD HC 50 - Hexagonal threaded socket G
    Parker
    EW EO - Swivel nut elbow
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей