Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
GREEN BLOW IDRAULICO - GREEN BLOW IDRAULICO SENZA DRENAGGIO CON VALVOLA
Lista materiale
120029103
CODE
Codice
120029103
DESC
Descrizione
GREEN BLOW HYDRAULIC
A
Lunghezza
62 mm
B
Lunghezza
89 mm
C
Lunghezza
230 mm
D
Lunghezza
260 mm
E
Lunghezza
454 mm
F
Lunghezza
243 mm
G
Lunghezza
74 mm
H
Lunghezza
420 mm
I
Lunghezza
260 mm
L
Lunghezza
168 mm
M
Interasse
130 kW
N
Diametro
8.5 V
O
Interasse
175 Hz
P
Interasse
80.5
Q
Interasse
95.5 m3/h
R
Diametro
7 Pa