Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
GRF1-C Series - GRF1-C Series - 5.00 mm 50 ohm Ganged Micro-Miniature RF Plug, Cable Assembly
Bill of material
GRF1-P-C-02-0100-C1-S
PN
Part Number
GRF1-P-C-02-0100-C1-S
SERIES
Series
GRF1-C
G
Gender
-P: Plug
CTOPT
Cable Type
-C: Cable
POS
Number Of Positions
CL
Cable Length
mm
输入参数值: CL
Cable Length
mm
cm
inch
ft
TEROPT
Termination
-C1: RG 316 (24 AWG) Coax Cable
ENDOPT
End Option
SDOPT
Screw Option
PLOPT
Plating Option
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型