129630
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Flanged Brackets
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/flanged_brackets/fb_gtez_pcr_m_asmtab.prj},{NB=129630},{SERIES=205},{SS=25},{PN=129630},{DESCRIPTION=FB-GTEZ-25M-PCR},{LUBE=},{BOD=52.0},{A=36.9},{B=124.6},{C=42.9},{D=41.3},{E=46.0},{F=M10},{FMAJ=17.25},{FMIN=10.80},{G=28.6},{H=13.9},{I=90.5},{J=69.1},{K=29.0},{L=45.6},{Z=42.5},{INFO=Infotext},{PPATH=fb_gtez_pcr_m_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Flange Bracket -- Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert Metric Bore - GTEZ Normal Duty Polymer Housed Flanged Bracketed Bearings
Bill of material
129630
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
129630
129630
DESCRIPTION
Description
FB-GTEZ-25M-PCR
FB-GTEZ-25M-PCR
A
36.9
36.9
mm
B
124.6
124.6
mm
C
42.9
42.9
mm
D
41.3
41.3
mm
E
46.0
46.0
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
G
28.6
28.6
mm
H
13.9
13.9
mm
I
90.5
90.5
mm
J
69.1
69.1
mm
K
29.0
29.0
mm
L
45.6
45.6
mm
Z
42.5
42.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청