129727
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT 4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/4bolt_flanges/f4b_gtez_shcr_asmtab.prj},{NB=129727},{SERIES=206},{SS=30},{PN=129727},{DESCRIPTION=F4B-GTEZ-30M-SHCR},{LUBE=},{BOD=62},{WEIGHT=1.1},{A=40.9},{B=105.6},{C=44.1},{D=82.6},{F=M10},{F1=10.8},{H=9.1},{J=13.9},{L=50.8},{Z=42.9},{PPATH=f4b_gtez_shcr_templ.prj},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Four-Bolt Flange Stainless Housing Corrosion Resistant Insert Metric Bore - GTEZ Normal Duty Stainless Steel Polymer Housed 4 Bolt Flange Bearings
Bill of material
129727
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
129727
129727
DESCRIPTION
Description
F4B-GTEZ-30M-SHCR
F4B-GTEZ-30M-SHCR
A
40.9
40.9
mm
B
105.6
105.6
mm
C
44.1
44.1
mm
D
82.6
82.6
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
H
9.1
9.1
mm
J
13.9
13.9
mm
L
50.8
50.8
mm
Z
42.9
42.9
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청