Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Medium Duty Two-Bolt Flange Metric Bore - GTM Medium Duty 2 Bolt Flange Bearings
Bill of material
129370
SERIES
Series
207
SS
Shaft Size
30 mm
PN
Part no.
129370
DESCRIPTION
Description
F2B-GTM-30M
A
41.3 mm
B
155.6 mm
C
45.2 mm
D
130.2 mm
F
Bolt Diameter
M12
H
14.3 mm
J
13.9 mm
L
58.3 mm
M
95.3 mm
N
46.8 mm
Z
44.8 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)