Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Medium Duty Two-Bolt Flange Metric Bore - GTM Medium Duty 2 Bolt Flange Bearings
Bill of material
129370
SERIES
Series
207
SS
Shaft Size
30 mm
PN
Part no.
129370
DESCRIPTION
Description
F2B-GTM-30M
A
41.3 mm
B
155.6 mm
C
45.2 mm
D
130.2 mm
F
Bolt Diameter
M12
H
14.3 mm
J
13.9 mm
L
58.3 mm
M
95.3 mm
N
46.8 mm
Z
44.8 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型