129209
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/pillow_blocks/p2b_gt_asmtab.prj},{NB=129209},{SERIES=207},{SS=35},{PN=129209},{DESCRIPTION=P2B-GT-35M},{LUBE=},{BOD=72.0},{WEIGHT=2.2},{A=41.3},{B=165.1},{C=44.1},{DMIN=119.1},{DMAX=138.1},{F=M12},{G=23.8},{H=17.9},{J=95.3},{L=58.3},{M=47.6},{R=14.3},{S=27.0},{U=73.8},{V=147.6},{W=14.3},{X=4.8},{Z=26.6},{INFO=Infotext},{PPATH=p2b_gt_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - GT Normal Duty Pillow Blocks
Bill of material
129209
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
35
35
mm
PN
Part No.
129209
129209
DESCRIPTION
Description
P2B-GT-35M
P2B-GT-35M
A
41.3
41.3
mm
B
165.1
165.1
mm
C
44.1
44.1
mm
DMIN
119.1
119.1
mm
DMAX
138.1
138.1
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
G
23.8
23.8
mm
H
17.9
17.9
mm
J
95.3
95.3
mm
L
58.3
58.3
mm
M
47.6
47.6
mm
R
14.3
14.3
mm
S
27.0
27.0
mm
U
73.8
73.8
mm
V
147.6
147.6
mm
W
14.3
14.3
mm
X
4.8
4.8
mm
Z
26.6
26.6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청