129250
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/pillow_blocks/p2b_gtez_pcr_body_asmtab.prj},{NB=129250},{SERIES=206},{SS=30},{PN=129250},{DESCRIPTION=P2B-GTUEZ-30M-PCR},{LUBE=},{WEIGHT=0.8},{BOD=62.0},{A=40.9},{B=160.3},{C=45.2},{DMIN=117.1},{DMAX=124.2},{F=M12},{G=18.3},{H=17.9},{J=84.9},{L=50.8},{M=42.9},{R=13.5},{S=27.4},{Z=26.2},{INFO=Infotext},{PPATH=p2b_gtez_pcr_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Two-Bolt Pillow Block - Polymer Housing, Corrision Resistant Insert Metric Bore - GTEZ Normal Duty Polymer Housed Pillow Blocks
Bill of material
129250
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
129250
129250
DESCRIPTION
Description
P2B-GTUEZ-30M-PCR
P2B-GTUEZ-30M-PCR
A
40.9
40.9
mm
B
160.3
160.3
mm
C
45.2
45.2
mm
DMIN
Dmin
117.1
117.1
mm
DMAX
Dmax
124.2
124.2
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
G
18.3
18.3
mm
H
17.9
17.9
mm
J
84.9
84.9
mm
L
50.8
50.8
mm
M
42.9
42.9
mm
R
13.5
13.5
mm
S
27.4
27.4
mm
Z
26.2
26.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청