Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Grippers with 2 parallel roller-recirculation jaws series P2
Bill of material
W1570160200
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
P
Min./max. operating pressure
1.5 - 7 bar
T
Temprature range
5 - 60 °C
MF
Maximum operating frequency
2 cycles/s
F
Fluid
20 µm
S
Size
B
Bore
mm
SS
Single jaw stroke
mm
CF
Closing force at 6 bar
N
OF
Opening force at 6 bar
N
WEIGHT
Weight
g
G
Grippers
INFO
Catalogue
Catalogue
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)