Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Grippes with 2 jaws, fulcrum series P7
Bill of material
W1590200200
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
CF
Clamping force at 6 bar
OP
Operating pressure
bar
F
Fluid
Lubricated or unlubricated filtered air
T
Temperature range
+5°C to 70°C
MAT
Materials
Anodized aluminum body: NBR/polyurethane seal
G
AC1
Sensor 1
AC2
Sensor 2
WEIGHT
Weight
g
INFO
Catalogue
Catalogue
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)