Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHD
Beschreibung
GRM1_Metric - Series GRM Clamp Metric Size 1
Stückliste
GRM1TS-6-00-05
IDNR
Model
GRM
SIZE
Unit Size
1
MOUNT
Mounting Option
JSO
Jaw Style Option
DN
Design No.
6
JPA
Jaw Opening - Jaw A
JAWATIP
Jaw A Tip Option
JPB
Jaw Opening - Jaw B
JAWBTIP
Jaw B Tip Option
PORTFIT
Port Fitting Option
HSGOPT
Housing Option
SWPOS
Switch Position
SWITCH
Switch Type
PANELTHK
Material Thickness
SEAL
Seal
TIPA
Optional Tip Jaw A
TIPB
Optional Tip Jaw B
BODYOPT
Body Option
PSSENSOR
Positional Sensing Detection
PSSENSORSW
Positional Sensing Detection Switch
G11OPTION
High Temp Option
MOUNTACC
Mounting Accessories
POSITION
Jaw Position
TB075
'','Blank - None','TB075','TB075'
MASS
Mass
0.400 kg
TL
Total Clamp Length
120.0 mm
JR
Total Jaw Opening Range
47.8 mm
JRA
Jaw A opening Range
22.5 mm
JRB
Jaw B opening Range
25.2 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHD
    GRM2_Metric - Series GRM Metric Clamp Size 2
    PHD
    GRM0_Metric - Series GRM Metric Clamp Size 0
    PHD
    GRM1 - Series GRM Clamp Size 1
    PHD
    SE/SD slide - SE/SD slide
    PHD
    ORQ Rotary Actuator - ORQ Optimax Rotary Actuator
    PHD
    GRK_M - Series GRK Metric Parallel Pneumatic Gripper
    PHD
    PA - PHD
    PHD
    PFC - PFC Clamps
    PHD
    PA_M - PHD
    Parker
    EL-R-ED EO - Einstellbarer L-Stutzen mit Dichtkegel
    PHD
    PLC - PLC Clamp
    PHD
    PLC_M - PLC - Metric
    Parker
    DKI EO - Dichtkantenring für Manometer-Anschlussverschraubungen
    PHD
    RA_M - RA Metrisch Drehantrieb
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen