Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GRMSM - Impugnature girevoli in acciaio inox in miniatura
Lista materiale
GRMSM6
PN
Cod. comp.
GRMSM6
MAT
Materiale
EN 1.4301 equivalente
ST
Trattamento superficie
Lucidatura elettrolitica
M
M (grossa)
6
D
14 mm
DD
D
10 mm
H
16 mm
L
9 mm
W
8 mm
A
5 mm
MASS
Massa
21 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD