Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GRMSM - Miniatur-Edelstahldrehgriffe
Stückliste
GRMSM6
PN
Teile-Nr.
GRMSM6
MAT
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Elektropoliert
M
M (Regel)
6
D
14 mm
DD
d
10 mm
H
16 mm
L
9 mm
W
8 mm
A
5 mm
MASS
Gewicht
21 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen