Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHD
Beschreibung
GRR_M - Series GRR Grippers - Metric
Stückliste
GRR02-6-63x150
IDNR
Identnummer
GRR
SYNCH3
Synch
JAW
Jaw
2
DN
Konstruktionsnr.
6
SIZE
Größe
63
STROKE
Hub
mm
LOPT
RODLOK
RodLok
SEAL
Dichtungen
ZOPT
SENSOR
Schalter
AN
ANxxx - Feste Hubbegrenzung beidseitig, Backen auf
AT
ATxxx - Feste Hubbegrenzung beidseitig, Backen zu
AP
APxxx - Feste Hubbegrenzung Backe A, auf
AR
ARxxx - Feste Hubbegrenzung Backe A, zu
AU
AUxxx - Feste Hubbegrenzung Backe B, zu
AQ
AQxxx - Feste Hubbegrenzung Backe B, auf
POSITION
Position
SWITCH
Schalter
SWBRKT
Switch Bracket
SWTARGET
Switch Target
COLLAR
verstellbare Hubbegrenzung
AC
A Close
120.000 mm
AO
A Open
270.000 mm
B1
439.800 mm
B2
88.900 mm
B3
90.000 mm
B4
25.400 mm
B5
25.100 mm
B6
25.400 mm
B7
19.100 mm
B8
158.800 mm
J1
105.100 mm
J2
88.900 mm
J3
60.000 mm
J4
66.000 mm
J5
33.000 mm
J6
M12 x 1.75 x 25.0 DP
J7
12.0 x 15.9 DP
J8
161.900 mm
J9
47.000 mm
K1
45.000 mm
K2
320.000 mm
K3
209.800 mm
K4
159.000 mm
K5
108.200 mm
K6
60.000 mm
K7
M8 x 1.25 x 19.0 DP
K8
8.0 x 19.0 DP
P1
1/4 BSPP
P2
1/8 BSPP
P3
9.5 mm
P4
114.3 mm
P5
82.6 mm
P6
8.7 mm
P7
10.5 mm
P8
15 mm
A1
4.191 mm
L1
48.3 mm
L2
4.2 mm
L3
20.0 mm
L4
125.0 mm
L5
3.6 mm
L6
27.2 mm
L7
30.9 mm
L8
133.5 mm
L9
56.1 mm
L10
41.9 mm
L11
91.9 mm
L12
115.6 mm
L13
158.3 mm
L14
L14 Weight Adder for GRR12
1.79 kg
L15
L15 Weight Adder for GRR02 & GRR22
3.58 kg
L16
100.6 mm
L17
27.1 mm
GW
Gripper Weight
12.7 kg
A
120.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen