Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
PHD
Descripción
GRR_M - Series GRR Grippers - Metric
Lista de materiales
GRR02-6-63x150
IDNR
Numero do identificacion
GRR
SYNCH3
Synch
JAW
Jaw
2
DN
Diseño Nro.
6
SIZE
Tamaño
63
STROKE
Carrera
mm
LOPT
RODLOK
RodLok
SEAL
Sellos
ZOPT
SENSOR
Interruptores
AN
Anxx - Limitador de carrera de mordaza en apertura, para ambas mordazas
AT
Atxxx -Limitador de carrera de mordaza en cierre, para ambas mordazas
AP
APxx - Limitador de carrera de mordaza en apertura, para la mordaza en posicion 26 solamente.
AR
ARxx - Limitador de carrera de mordaza en cierre, para la mordaza en posicion 26 solamente.
AU
AUxx - Limitador de carrera de mordaza en cierre, para la mordaza en posicion 48 solamente.
AQ
AQxx - Limitador de carrera de mordaza en apertura, para la mordaza en posicion 48 solamente.
POSITION
Posicion
SWITCH
Interruptores
SWBRKT
Switch Bracket
SWTARGET
Switch Target
COLLAR
Kit de Collares limitadores de carrera
AC
A Close
120.000 mm
AO
A Open
270.000 mm
B1
439.800 mm
B2
88.900 mm
B3
90.000 mm
B4
25.400 mm
B5
25.100 mm
B6
25.400 mm
B7
19.100 mm
B8
158.800 mm
J1
105.100 mm
J2
88.900 mm
J3
60.000 mm
J4
66.000 mm
J5
33.000 mm
J6
M12 x 1.75 x 25.0 DP
J7
12.0 x 15.9 DP
J8
161.900 mm
J9
47.000 mm
K1
45.000 mm
K2
320.000 mm
K3
209.800 mm
K4
159.000 mm
K5
108.200 mm
K6
60.000 mm
K7
M8 x 1.25 x 19.0 DP
K8
8.0 x 19.0 DP
P1
1/4 BSPP
P2
1/8 BSPP
P3
9.5 mm
P4
114.3 mm
P5
82.6 mm
P6
8.7 mm
P7
10.5 mm
P8
15 mm
A1
4.191 mm
L1
48.3 mm
L2
4.2 mm
L3
20.0 mm
L4
125.0 mm
L5
3.6 mm
L6
27.2 mm
L7
30.9 mm
L8
133.5 mm
L9
56.1 mm
L10
41.9 mm
L11
91.9 mm
L12
115.6 mm
L13
158.3 mm
L14
L14 Weight Adder for GRR12
1.79 kg
L15
L15 Weight Adder for GRR02 & GRR22
3.58 kg
L16
100.6 mm
L17
27.1 mm
GW
Gripper Weight
12.7 kg
A
120.0 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD