Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Grundejektor für universellen Einsatz - SBP 05 G01 SDA
Stückliste
SBP 05 G01 SDA
CNSORDERNO
Typ
SBP 05 G01 SDA
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.01.00599
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
10 mm
D
d
4.2 mm
DD
D
9 mm
G1
M5-IG
G2
M5-IG
H
26 mm
H1
H2
31 mm
H2
5.2 mm
H3
12 mm
L
45 mm
L1
74.1 mm
L2
18.2 mm
L3
5 mm
L4
12.5 mm
LG1
5 mm
LG2
5 mm
SW1
8 mm
SW2
8 mm
X1
20 mm
NZ
Düsendurchmesser
0.5 mm
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
0.5 m3/h
SR2
Saugvermögen (max.)
8 l/min
ACS
Luftverbrauch Saugen
0.8 m3/h
ACS2
Luftverbrauch Saugen
13.5 l/min
SLF
Schallpegel frei
58 dB(A)
SLS
Schallpegel angesaugt
53 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
3.0 ... 6.0 bar
PO
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
2 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
2 mm
OT
Einsatztemperatur
0 ... 60 °C
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
43.5...87.0 bar
SR3
Saugvermögen (max.)
0.282 cfm
ACS3
Luftverbrauch Saugen
0.476 cfm
MASS
Gewicht
7.5 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung