Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Grundejektor für universellen Einsatz - SBP 25 G03 SDA
Stückliste
SBP 25 G03 SDA
CNSORDERNO
Typ
SBP 25 G03 SDA
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.01.00604
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
20 mm
D
d
4.2 mm
DD
D
20 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
H
39 mm
H1
H2
53.5 mm
H2
5.2 mm
H3
17 mm
L
86.5 mm
L1
175.5 mm
L2
24.5 mm
L3
13 mm
L4
12.5 mm
LG1
9 mm
LG2
10 mm
SW1
17 mm
SW2
19 mm
X1
20 mm
NZ
Düsendurchmesser
2.5 mm
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
12.9 m3/h
SR2
Saugvermögen (max.)
215 l/min
ACS
Luftverbrauch Saugen
18.7 m3/h
ACS2
Luftverbrauch Saugen
311 l/min
SLF
Schallpegel frei
78 dB(A)
SLS
Schallpegel angesaugt
70 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
3.0 ... 6.0 bar
PO
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
6 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
7 mm
OT
Einsatztemperatur
0 ... 60 °C
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
43.5...87.0 bar
SR3
Saugvermögen (max.)
7.592 cfm
ACS3
Luftverbrauch Saugen
10.982 cfm
MASS
Gewicht
50 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung