Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen - SBPL 100 HF
Stückliste
SBPL 100 HF
CNSORDERNO
Typ
SBPL 100 HF
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.01.01598
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
83 mm
B1
85 mm
B2
16 mm
B3
48 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
G1/4"-IG
G4
G1/8"-IG
G5
M5-AG
H
72 mm
H1
H2
74 mm
L
167.5 mm
L1
285.25 mm
L2
54 mm
L3
67 mm
L4
113 mm
L5
64 mm
LG5
7.4 mm
X1
73.5 mm
Y1
62 mm
SZ
Baugröße
100
DOE
Evakuierungsgrad
60 %
MV
Max. Vakuum
600 mbar
SR
Saugvermögen (real)
860 l/min
SR2
Saugvermögen (theo)
1300 l/min
SR3
Saugvermögen (real)
51.6 m3/h
SR4
Saugvermögen (theo)
78 m3/h
ACS
Luftverbrauch Saugen
300 l/min
ACS2
Luftverbrauch Saugen
18.5 m3/h
SLF
Schallpegel frei
69 dB(A)
SLS
Schallpegel angesaugt
58 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
2.0 ... 6.0 bar
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
29.0...87.0 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
9 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
32 mm
MASS
Gewicht
1.1 kg
OT
Einsatztemperatur
0 ... 60 °C
MV2
Max. Vakuum
17.718 inHg
INFOTEXT
Infotext
Bemassung