Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
embase multiple avec échappements communs CNVL-62 CNVL-66
Stückliste
CNVL-63
IDNR
Référence
MOD
Mod.
A
29.5 mm
B
35.5 mm
C
108 mm
D
70 mm
E
19.5 mm
F
39 mm
G
33.5 mm
H
120 mm
L1
mm
L2
mm
M
5.5 mm
N
33 mm
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info